FLEXAUSB-M.ART 15025328016
Flexa
Protective conduit
USB Connector body with hexagonal wrench surface
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/connectors/usb/usb_m.prj},{NB=FLEXAUSB-M.ART 15025328016},{ART=15025328016},{ARTOLD=5025.328.016},{AD=17},{METR=M16x1.5},{CON=13 x 17},{I=10.4},{B=27.0},{C=11.5},{D=47.2},{SW=25.0},{SW1=22.0},{SW1B=4.1},{ESW1B=25.0},{ORI=2.0},{R2=2.0},{AM=4.8},{TS=14.0},{TSH=5.0},{HH=1.7},{RM=9.5},{EM=27.0},{BM=9.5},{METRA=16},{METRK=14},{GEW=16.400},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
USB-M - Connector body with hexagonal wrench surface, fixed metric outer thread acc. to EN 60423, hexagon pressure nut, plastic seal or brass thrust collar, O-ring and ferrule made of metal
Bill of material
FLEXAUSB-M.ART 15025328016
FLEXA No.
15025328016
15025328016
FLEXA No.
5025.328.016
5025.328.016
AD
17
17
mm
EN 60423
M16x1.5
M16x1.5
mm
conduit size
13 x 17
13 x 17
mm
smallest inner-ø
10.4
10.4
mm
Largest outer-ø
27.0
27.0
mm
Length of thread
11.5
11.5
mm
total high
47.2
47.2
mm
Wrench size across flats
25.0
25.0
mm
Weight
16.400
16.400
kg/100
Packing unit
25
25
piece(s)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성