??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Viega
Beschreibung
Urinal Elemente
Stückliste
prevista - d_urinal_elemente - 4015211776404
Artikelnummer
Artikelbeschreibung
Bauhöhe
mm
Breite
500 mm
Weblink
https://www.viega.de/de/article/776404
Herstellername
Viega Technology GmbH & Co. KG
Artikelnummer
Typ Sanitär-Installationselemente
Urinal-Elemente
Produktserie
Sanitär-Installationselemente für Wandtypen
Installationswand
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
Spezifische Einbausituation
teilhohe Installation
Elementausführung
höhenverstellbar
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
Elementvarianten
mit UP-Siphon
Art
Urinal
Produktname
min. Bauhöhe
mm
max. Bauhöhe
mm
min. Baubreite
500 mm
min. Bautiefe
100 mm
mit Höhenverstellung
Eckelement
Nein
Dusch-WC vorhanden
Ja
Anschluss an GLT, GA
Nein
Blattnummer der Richtlinie
21
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Download CAD models