??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UPIF-MSL - Plastic Pull with Switching Function and LED illumination
明细表
UPIF-MSL-BK
型号
尺寸 A
28 mm
尺寸 L1
160 mm
尺寸 L
188 mm
Thread
M6
螺纹长度 Lf
15 mm
尺寸 H
60 mm
尺寸 H1
25 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型