??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
UPCDG - Kunststoffgriffe mit Kappen
Stückliste
UPCDG94
Teile-Nr.
Werkstoff
Glasfaserverstärktes Nylon 6
L
mm
L1
mm
A
24 mm
H
45 mm
h
33 mm
N
7 mm
Zulässige Last
500 N
Gewicht
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen