??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UPA, UPA-G, UPACA - Plaques en polyéthylène à ultra haut poids moléculaire
Nomenclature
UPA-20-20-3
Référence pièce
UPA-20-20-3
Sélection du type
Type standard
Grade
Matériau
Polyéthylène à ultra haut poids moléculaire
Couleur
Blanc crème
Thickness Type
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-100~80
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+/-0.5 mm
B Incrément de 1 mm
mm
Tolérance B
+/-0.5 mm
Sélection de T
mm
CRA (rayon du coin)
R pour Incrément de 5mm de CRA
mm
CRB (rayon du coin)
R pour Incrément de 5mm de CRB
mm
CRC (rayon du coin)
R pour Incrément de 5mm de CRC
mm
CRD (rayon du coin)
R pour Incrément de 5mm de CRD
mm
Coin coupé CCA
CCA Incrément de 5mm
mm
Coin coupé CCB
CCB Incrément de 5mm
mm
Coin coupé CCC
CCC Incrément de 5mm
mm
Coin coupé CCD
CCD Incrément de 5mm
mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés