??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UNSET_, UNLET_, UNSETA_, UNLETA_ - Plaques de caoutchouc à faible élasticité-Hanenaito®-Type à dimension A et B configurable-Type à trou
Nomenclature
UNSET2H1-25-25-F9-G5-N3
Réf. pièce
Type sélectionnable
Matériau
Dureté
Shore A32
Color
Noir
nominale
T
mm
Tolérance t
+/-0.3 mm
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+1.5/0 mm
B Incrément de 1 mm
mm
Tolérance b
+1.5/0 mm
Type à trous
Sélectionner le trou de montage
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
d
3.5 mm
d1
0.0 mm
h
0.0 mm
Position du trou depuis la gauche
XC Incrément de 1mm
mm
Position du trou depuis le bas
YC Incrément de 1mm
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés