카탈로그: Hugro
생성됨: 23.12.2021.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 312.11
Hugro
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hugro/zubehoer/universal_winkel_90_312_00_pg.prj},{NB=HUGRO 312.11},{IDNR=},{ARTNR=312.11},{ATN=52023980},{AG=PG 11},{IG=PG 11},{SW1=20},{SW2=21},{H=27.0},{L=35.0},{GL=7.0},{ID=16.000},{RS=1.500},{DA=18.6},{KDM=17.3},{A1=21.9},{A3=23.5},{B=24.9},{D1=10.0},{D2=7.0},{F=14.6},{HH=11.75},{K=3.0},{LL=26.0},{MATERIAL=Druckguss vernickelt},{ZTN=79070000},{GPS=0.038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Hugro
Description
Universalwinkel - 90° (Pg,Feststellmutter) - Druckguss vernickelt mit Feststellmutter, PG Anschlussgewinde
Bill of material
HUGRO 312.11
Article number
312.11
312.11
Thread
PG 11
PG 11
Thread
PG 11
PG 11
Wrench size
20
20
mm
Wrench size
21
21
mm
H
27.0
27.0
mm
L
35.0
35.0
mm
GL
7.0
7.0
mm
Custom tariff number
79070000
Weight per piece
0.038
0.038
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성