??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
Universalpult - TP
Stückliste
2694.500_(2)
Bestellnummer
DETAIL
PDF Katalog
PDF Katalog
Bezeichnung 1
Universalpulte TP
Bezeichnung 2
Breite
600 mm
Höhe
1300 mm
Tiefe Unterseite
500 mm
Tiefe Oberseite
417.5 mm
Montageplattenbreite
499 mm
Montageplattenhöhe
1196 mm
Gewicht
kg
CNSECLASS51
27-18-05-03
CNSECLASS70
27-18-05-04
CNSECLASS80
27-18-05-04
CNSETIM40
EC000784
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen