??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Unité de palier fixe FL - adapté à l'usinage d'extrémités forme FL
Nomenclature
FL04
Taille
COGX
0.00
COGY
0.00
COGZ
0.00
d
mm
L
mm
B
mm
H
mm
H js7
mm
H1
mm
B1
mm
P
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L4xL4
mm
L5
mm
C1
mm
C2
mm
C3
mm
D1
mm
D2xT1
mm
2xD3
mm
2xD4xT2
mm
D5
mm
D6
4xD7
TGS/KGS Ø
Entrepôt
C stat. in (kN)
kN
C dyn. in (kN)
kN
Couple de serrage
Nm
Numéro de tarif douanier
84821090
Délai de livraison standard
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés