??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unità F+R+L - F+R+L 1/2” 075
Lista materiale
0751500025
Codice
Referenza
Portata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2200 Nl/min
Campo di regolazione
bar
Connessione IN-OUT
G1/2” Pollici
Grado di filtrazione filtro
µm
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
Pressione di lavoro dello scarico
bar
Capacità tazza
100 cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
80 Nm
Peso
1,23 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD