??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unità _F+MF - F 1/4" 042 +MF 1/4" 0,01
Lista materiale
0420900002
Codice
Referenza
Portata massima consigliata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
180 bar
Connessione IN-OUT
G1/4" Pollici
Grado di filtrazione filtro
5 µm
Grado di filtrazione microfiltro
0,01 µm
Pressione max di ingresso
16 bar
Pressione di lavoro dello scarico
bar
Capacità tazza
cc
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
25 Nm
Peso
0,22 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD