??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unità F+L - F+L 1/4” 042
Lista materiale
0420700151
Codice
Referenza
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1250 Nl/min
Connessione IN-OUT
G1/4" Pollici
Grado di filtrazione
µm
Pressione max di ingresso
16 bar
Pressione di lavoro dello scarico
bar
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
Coppia di serraggio Max
25 Nm
Peso
0,207 Kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD