Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
A40-0-1A
Rollon
UNILINE
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/04_uniline/uniline_asmtab.prj},{NB=A40-0-0-165S-1A},{INFO1=info_uniline},{IDNR=},{FAM=A},{FAMX='A','H'},{SEZ=40},{INFO=Catalogo},{VER=S},{LC=165},{INT=0},{CORSA=0},{TF=1A},{PPATH=uniline_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rollon
描述
Uniline - 皮带传动直线模组,滚珠轴承滑块,脏污环境保护(最大承重 19360 N,最大行程 5700 mm)
明细表
A40-0-1A
Long description
Uniline 是易于安装的直线模组系列,采用 Compact Rail 滚子滑块,钢加固聚氨酯皮带封装在坚固铝型材内,通过纵向密封保护。这种布置方式帮助模组很好地防护污染和损坏。
系列
A
H
A
H
部分
40
40
目录
目录
版本
标准推车
长推车
双推车
标准推车
长推车
双推车
推车长度 / 推车中心之间距离
165
165
mm
轴间
0.000
0.000
mm
行程
mm
Enter value for CORSA
行程
mm
cm
inch
ft
確定
孔类型
10G8
3/8
10G8
3/8
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型