??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3920
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® TPU Metric - Boquilla
Lista de materiales
B1/4TT+U0040
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
Macho/Hembra
Tipos de Cuerda
BSPT
Tamaño Capacidad
Materiales
Equiv Diam Orificio (mm)
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.4 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.7 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 1.5 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 6 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 7 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 15 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 20 bar
Capacidad de Flujo (lpm) a 35 bar
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
Ángulo de Aspersión a 3 bar
Ángulo de Aspersión a 6 bar
Ángulo de Aspersión a 15 bar
L
mm
S1
20.62 mm
S2
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD