??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3920
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® TPU Metric - ノズル
部品表
B1/4TT+U0040
販売型番
インレット接続サイズ
Inch
オス/メス
ネジの種類
BSPT
容量
材質
相当オリフィス径(mm)
流量(リットル/分)、0.4 bar
流量(リットル/分)、0.7 bar
流量(リットル/分)、1.5 bar
流量(リットル/分)、3 bar
流量(リットル/分)、6 bar
流量(リットル/分)、7 bar
流量(リットル/分)、15 bar
流量(リットル/分)、20 bar
流量(リットル/分)、35 bar
スプレー角度、1.5 bar
スプレー角度、3 bar
スプレー角度、6 bar
スプレー角度、15 bar
L
mm
S1
20.62 mm
S2
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)