??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 88
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
UniJet® TN-SSTC - Ugelli di spruzzo
Lista materiale
1/4TT-SS+TN-SSTC8
Articolo
Filettatura di ingresso
1/4 Pollici
Filetura esterna/interna
Filetura
NPT
Fattore di Portata
Tipo Materiale
Orifizio Dia. Nom.
Pollici
Portata Capacità (galloni all'ora) 400 psi
Portata Capacità (galloni all'ora) 750 psi
Portata Capacità (galloni all'ora) 1000 psi
Portata Capacità (galloni all'ora) 1500 psi
Portata Capacità (galloni all'ora) 2000 psi
Diametro approssimativo dello spruzzo (a 1 piede di distanza)
Orifizio Lunghezza inserto
0.16
Lunghezza del nucleo
0.51
Lunghezza corpo punta
0.63
Diametro del corpo della punta
0.5
Diametro del labbro del corpo della punta
0.59
Lunghezza del gruppo della punta
0.63
L
1.91 Pollici
S1
0.69 Pollici
S2
0.81 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD