??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 88
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® TN-SSTC - Sprühdüsen
Stückliste
1/4TT-SS+TN-SSTC8
Artikel
Einlassgewinde
1/4 Zoll
Innen-/Aussengewinde
Gewinde
NPT
Leistungsgröße
Material Typ
Düse Durchm. Nom.
Zoll
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 400 psi
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 750 psi
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 1000 psi
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 1500 psi
Durchflusskapazität (Gallonen pro Stunde) bei 2000 psi
Ungefährer Durchmesser des Sprühbildes (bei 1 Fuß Abstand)
Düse Einsatzlänge
0.16
Kernlänge
0.51
Länge des Spitzenkörpers
0.63
Durchmesser des Spitzenkörpers
0.5
Lippen-Ø des Düsengehäuses
0.59
Länge der Düseneinheit
0.63
L
1.91 Zoll
S1
0.69 Zoll
S2
0.81 Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen