??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 88
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
UniJet® TN-SSTC - スプレーノズル
Спецификация
1/4TT-SS+TN-SSTC8
Номер детали
Входное присоединение
1/4 Дюйм
Внешняя/внутрення резьба
Типы резьб
NPT
Объем
Тип материала
Orifice Dia. Nom
Дюйм
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 400 psi
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 750 psi
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 1000 psi
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 1500 psi
Flow Rate Capacity (gallons per hour) 2000 psi
Approx. Spray Pattern Dia. (at 1 foot distance)
Orifice Insert Length
0.16
Core Length
0.51
Tip Body Length
0.63
Tip Body Dia.
0.5
Tip Body Lip Dia.
0.59
Tip Assembly Length
0.63
L
1.91 Дюйм
S1
0.69 Дюйм
S2
0.81 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей