??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 276
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® D - Düse
Stückliste
1/4T+D3-33
Artikel
Einlassgewinde
1/4 Zoll
Innen-/Aussengewinde
Gewinde
NPT
Materialien
Düsenbohrung nominal (in)
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 150 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 200 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 300 psi
Spritzwinkel bei 20 psi
Spritzwinkel bei 40 psi
Spritzwinkel bei 80 psi
L
1.52 Zoll
S1
0.81 Zoll
S2
0.69 Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen