??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 276
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
UniJet® D - Buses
Nomenclature
1/4T+D3-33
Article
Filetage d'admission
1/4 Pouce
Filetage Mâle/Femelle
Filetage
NPT
Matières
Diam. Orifice Nominale (in)
Débit (gallons/min) à 10 psi
Débit (gallons/min) à 20 psi
Débit (gallons/min) à 40 psi
Débit (gallons/min) à 80 psi
Débit (gallons/min) à 100 psi
Débit (gallons/min) à 150 psi
Débit (gallons/min) à 200 psi
Débit (gallons/min) à 300 psi
Angle de Pulvérisation à 20 psi
Angle de Pulvérisation à 40 psi
Angle de Pulvérisation à 80 psi
L
1.52 Pouce
S1
0.81 Pouce
S2
0.69 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés