??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 276
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
UniJet® D - Boquilla
Lista de materiales
1/4T+D3-33
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4 Pulgada
Macho/Hembra
Tipos de Cuerda
NPT
Materiales
Diámetro Nominal Orificio (pulg)
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 200 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 300 psi
Ángulo de Aspersión a 20 psi
Ángulo de Aspersión a 40 psi
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
1.52 Pulgada
S1
0.81 Pulgada
S2
0.69 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD