??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 276
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® D - ノズル
部品表
1/4T+D3-33
販売型番
インレット接続サイズ
1/4 Inch
オス/メス
ネジの種類
NPT
材質
オリフィス呼び径(in)
流量(ガロン/分)、10 psi
流量(ガロン/分)、20 psi
流量(ガロン/分)、40 psi
流量(ガロン/分)、80 psi
流量(ガロン/分)、100 psi
流量(ガロン/分)、150 psi
流量(ガロン/分)、200 psi
流量(ガロン/分)、300 psi
スプレー角度、20 psi
スプレー角度、40 psi
スプレー角度、80 psi
L
1.52 Inch
S1
0.81 Inch
S2
0.69 Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)