??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pflitsch
Beschreibung
UNI FLANSCH-teilbare Flanschsysteme Flansch geteilt PA - Pg
Stückliste
PFLITSCH UFLD3 54u
Artikelnummer
UFLD3 54u
Farbe
Breite
149.6 mm
Höhe
51.6 mm
Breite
130 mm
Höhe
32 mm
Durchmesser
5.5 mm
Schlüsselweite
35x38,6 mm
Werkstoff Verschraubungskörper
PA 66-6
Temperaturbereich min./max.
-20 °C / +80 °C
Verpackungseinheit
5
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen