카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH UFLD3 54Zn
Pflitsch
Cable Gland
Splittable cable gland systems
UNI Flange
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/6_geteilte_systeme/1_uni_flansch/ufld3_54zn.prj},{NB=PFLITSCH UFLD3 54Zn},{ARTNR=UFLD3 54Zn},{B1=149},{H1=50},{B2=130},{H2=32},{D=5.5},{SW=36x40},{WERKSTOFF=Zink},{AF=verzinkt},{TEMP=-20 °C / +80 °C},{VE=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
UNI flange-splittable flange systems splittable flange zinc die-casting - Pg
Bill of material
PFLITSCH UFLD3 54Zn
Item number
UFLD3 54Zn
Width
149
mm
Height
50
mm
Width
130
mm
Height
32
mm
Diameter
5.5
mm
Spanner width
36x40
mm
Material gland body
Zink
Version/colour
zinc plated
Temperature range min./max.
-20 °C / +80 °C
Package unit
5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성