카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH UFLG3 54u
Pflitsch
Cable Gland
Splittable cable gland systems
UNI Flange
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/6_geteilte_systeme/1_uni_flansch/uflg3_54u.prj},{NB=PFLITSCH UFLG3 54u},{ARTNR1=UFLG3 54u},{FARBE=},{B1=149.6},{H1=51.6},{B2=130},{H2=32},{SW=35x38,6},{WERKSTOFF=PA 66-6},{TEMP=-20 °C / +80 °C},{VE=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
UNI flange-splittable flange systems splittable flange PA - Pg
Bill of material
PFLITSCH UFLG3 54u
Item number
UFLG3 54u
Colour
grey
black
grey
black
Width
149.6
mm
Height
51.6
mm
Width
130
mm
Height
32
mm
Spanner width
35x38,6
mm
Material gland body
PA 66-6
Temperature range min./max.
-20 °C / +80 °C
Package unit
5
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성