ULS-80-V
IPR
Load-Limitter
ULS-Series
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/kollisionsschutzsysteme/uls/uls80.prj},{NB=ULS-80-V},{ARTNR=15130074},{TYP=ULS},{MODEL=80-V},{AZ=11.90},{AH=10},{AT=+/- 45},{FA=181 - 1085},{MA=4 - 26},{M=0.597},{VK=0.250},{WHG=+/- 0.02},{GE=4},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
ULS-80 - Load Limiter
Bill of material
ULS-80-V
Part-No.
15130074
15130074
TYPE
ULS
Model
80-V
80-V
Z-Axis Deflection
11.90
mm
Angle of Deflection
10
°
Torsional Deflection
+/- 45
+/- 45
°
Breakaway Force at 1-6 bar (static load)
181 - 1085
N
Breakaway Moment at 1-6 bar (static load)
4 - 26
Nm
Weight
0.597
0.597
kg
Displacement
0.250
l
Repeatability
+/- 0.02
mm
Recommended max. Payload
4
kg
Customs Tariff Number
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성