??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ULS-80 - Kollisionsschutz
Stückliste
ULS-80-V
Artikel-Nr.
TYP
ULS
Modell
Auslenkung in Z-Richtung
11.90 mm
Auslenkung Horizontal
10 °
Auslenkung Torsion
°
Auslösekraft bei 1 - 6 bar (statisch)
181 - 1085 N
Auslösemoment bei 1 - 6 bar (statisch)
4 - 26 Nm
Masse
kg
Volumen Kolbenraum
0.250 l
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.02 mm
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
4 kg
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen