??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
ULS-100 - Kollisionsschutz
Stückliste
ULS-100-V
Artikel-Nr.
TYP
ULS
Modell
Auslenkung in Z-Richtung
13.60 mm
Auslenkung Horizontal
12 °
Auslenkung Torsion
°
Auslösekraft bei 1 - 6 bar (statisch)
246 - 1477 N
Auslösemoment bei 1 - 6 bar (statisch)
7 - 41 Nm
Masse
kg
Volumen Kolbenraum
0.370 l
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.03 mm
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
8 kg
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen