??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
ULPS-A4 - ステンレス取っ手
部品表
ULPS-120-A4
品番
ULPS-120-A4
寸法 L
120 mm
寸法 D
12.5 mm
寸法 F
10 mm
高さ H
32 mm
高さ h
25 mm
寸法 L1
100 mm
寸法 D1
6 mm
寸法 Lf
9 mm
ねじ
M6
寸法 W
35 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)