ULP40-1215
Bel Fuse
Power Solutions
ULP40-1215
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ulp40_1215/ulp40_1215.prj},{NB=ULP40-1215},{SHA256=71TUzyOONzeLhQsyhAlWeuO/LytbibvOf/1jwkwmmII=},{INAME=00471__ulp402d1215},{PN=ULP40-1215},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 15VDC, 2.67A, Input 85 - 264VAC, PCB Mount},{POWER=40},{VI=85-264},{OV=15},{OC=2.67},{NO=1},{LOUT=2.67},{VOUT=15},{OT=-},{DIMENSIONS=3 x 2 x 0.75},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=PCB Mount},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp40_1215
Bill of material
ULP40-1215
Part Number
ULP40-1215
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 15VDC, 2.67A, Input 85 - 264VAC, PCB Mount
Power
40
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
2.67
A
Number of Outputs
1
Iout 1
2.67
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 0.75
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
PCB Mount
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성