ULP275-1315
Bel Fuse
Power Solutions
ULP275-1315
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ulp275_1315/ulp275_1315.prj},{NB=ULP275-1315},{SHA256=h5UKRef+hZ1FX/lC1skQbC/gbOtu39DWKC1nx07RF/I=},{INAME=00455__ulp2752d1315},{PN=ULP275-1315},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 15VDC, 16.67A, Input 80-264VAC, Molex Header},{POWER=275},{VI=80-264},{OV=15},{OC=16.67},{NO=1},{LOUT=16.67},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp275_1315
Bill of material
ULP275-1315
Part Number
ULP275-1315
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 15VDC, 16.67A, Input 80-264VAC, Molex Header
Power
275
W
Voltage Input
80-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
16.67
A
Number of Outputs
1
Iout 1
16.67
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 0.75
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성