ULP180-0330
Bel Fuse
Power Solutions
ULP180-0330
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ulp180_0330/ulp180_0330.prj},{NB=ULP180-0330},{SHA256=ET7aYP3fiDLZ3iOZNiLm3o50QWXmRFOuRk3ksyltcoE=},{INAME=00595__ulp1802d0330},{PN=ULP180-0330},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 30VDC, 6A, Input 80-264VAC, Molex Header, Open Frame, PGPF},{POWER=180},{VI=80-264},{OV=30},{OC=6},{NO=1},{LOUT=6},{VOUT=30},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 0.7},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=PGPF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp180_0330
Bill of material
ULP180-0330
Part Number
ULP180-0330
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 30VDC, 6A, Input 80-264VAC, Molex Header, Open Frame, PGPF
Power
180
W
Voltage Input
80-264
VAC
Output Voltage
30
VDC
Output Current
6
A
Number of Outputs
1
Iout 1
6
A
Vout 1
30
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.7
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
PGPF
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성