??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/05/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
ULKP Iナックル (I) - ULKP シリーズ 共通アクセサリー
部品表
P2-I-16
形番
P2-I-16
穴径
16 mm
CA
25 mm
CB
6.4 mm
CD
5.0 mm
ねじ
M5
MA
14 mm
重量
21 g
製品情報
製品情報
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)