??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
ULH - Aluminum Ledge Pull
Bill of material
ULH-140-AL
Catalog Number
Length L
mm
Length L1
mm
Length F
10 mm
Thread
M6
Length Of Thread
9 mm
Height H
32 mm
Height h
24 mm
Width W
33 mm
Width A
9.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей