??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
ULH - アルミ取手
部品表
ULH-140-AL
品番
寸法 L
mm
寸法 L1
mm
寸法 F
10 mm
ねじ径
M6
ねじ長さ
9 mm
寸法 H
32 mm
寸法 h
24 mm
寸法 W
33 mm
寸法 A
9.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)