??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
ULC - Aluminum Pull
Bill of material
ULC-26-128-SG
Catalog Number
Dimension A
26 mm
Length L1
mm
Height a
17 mm
Length D
32 mm
Width W1
34 mm
Length D1
13 mm
Height H
54 mm
Height H1
34 mm
Length L
mm
Thread
M6
Width W
57 mm
Height Lm
14 mm
Height Lr
11 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей