??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
ULC - 铝制拉手
明细表
ULC-26-128-SG
型号
尺寸 A
26 mm
尺寸 L1
mm
尺寸 a
17 mm
尺寸 D
32 mm
尺寸 W1
34 mm
尺寸 D1
13 mm
尺寸 H
54 mm
尺寸 H1
34 mm
尺寸 L
mm
螺纹直径
M6
尺寸 W
57 mm
尺寸 Lm
14 mm
尺寸 Lr
11 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型