??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
UKSB, UKCB, UKUB, UKS2B, UKC2B, UKU2B - Locator Both Axes Inclined One-Hole Type, R/L Set
Nomenclature
UKSB9-L25-H10-W13-A11-B11-D11-N7-P4.5
Codice componente
UKSB9-L25-H10-W13-A11-B11-D11-N7-P4.5
Type
UKSB, UKCB, UKUB, UKS2B, UKC2B, UKU2B
Type sélectionnable
Matériau
Sélection de T
mm
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Sélection H
mm
W Incrément 1mm
mm
Entrez la valeur pour W
W Incrément 1mm
mm
cm
inch
ft
A Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
B Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
D Incrément de 0.01mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.01mm
mm
cm
inch
ft
C
11.00 mm
Hole Change
N (Through Hole) Selection
mm
M (Tapped) Selection
Z (Counterbored) Selection
ZG (Counterbored(For Spring Washer)) Selection
D1
0 mm
D
0 mm
h
0 mm
P Incrément de 0.1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1mm
mm
cm
inch
ft
Chamfer (CA)
Sélection CA
mm
Chamfer (CB)
Sélection CB
mm
Chamfer (CC)
Sélection CC
mm
Chamfer (CD)
Sélection CD
mm
Chamfer (CT)
Sélection CT
mm
Add Hole
Sélection MB
J Incrément de 0.1mm
mm
Sélection K
mm
E Incrément de 0.5 mm
mm
Height Precision
côtés droit et gauche inversés, symétriquement opposés
Add Through Hole for Locating Pins
LPH Incrément de 0.5mm
mm
X Incrément 0.1 mm
mm
Marking (V Groove)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés