??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
UKFC205_218-FSB - FSB 带座轴承,凹凸圆形座外球面球轴承•紧定套锁紧,铸造型
明细表
UKFC205-FSB
代码
UKFC...-FSB
类型
凹凸圆形座外球面球轴承•紧定套锁紧
轴承座材质
HT200灰铸铁
轴承材质
GCr15
型号
d
20 mm
a
115 mm
p
90 mm
e
63.6 mm
i
10 mm
l
27 mm
S
12 mm
j
6 mm
k
7 mm
g
21 mm
f
70 mm
Z
29.5 mm
Bi
19.5 mm
螺栓
M10 mm
紧定扭力
17 N·m
Cr 额定负载(动)
14000 N
Cor 额定负载(静)
7880 N
重量
0.98 kg
适配紧定套型号
BDB90-2305
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型