국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UKF205-FSB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ukf205_218-fsb.prj},{NB=UKF205-FSB},{CODE=UKF...-FSB},{TYPE=Square seat spherical ball bearing · Locking sleeve},{MAT1=HT200 gray cast iron},{MAT2=GCr15},{MOD=UKF205-FSB},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UKF205_218-FSB - FSB bearing with seat, square seat spherical ball bearing, locking sleeve, cast
Bill of material
UKF205-FSB
Code
UKF...-FSB
Types of
Square seat spherical ball bearing · Locking sleeve
Bearing seat material
HT200 gray cast iron
Bearing material
GCr15
model
UKF205-FSB
UKF206-FSB
UKF207-FSB
UKF208-FSB
UKF209-FSB
UKF210-FSB
UKF211-FSB
UKF212-FSB
UKF213-FSB
UKF215-FSB
UKF216-FSB
UKF217-FSB
UKF218-FSB
UKF205-FSB
UKF206-FSB
UKF207-FSB
UKF208-FSB
UKF209-FSB
UKF210-FSB
UKF211-FSB
UKF212-FSB
UKF213-FSB
UKF215-FSB
UKF216-FSB
UKF217-FSB
UKF218-FSB
d
20
mm
a
95
mm
e
70
mm
i
16
mm
g
14
mm
l
27
mm
S
12
mm
Z
35.5
mm
Bi
19.5
mm
Bolt
M10
mm
Tightening torque
17
N·m
Cr Rated load (dynamic)
14000
N
Cor Rated load (static)
7880
N
weight
0.87
kg
Model of adapter sleeve
BDB90-2305
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성