??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UKF-B - 铝制拉手
明细表
UKF-25-162-BK-B
型号
尺寸 A
25 mm
Width A1
28 mm
尺寸 L
162 mm
尺寸 C
28 mm
尺寸 D
38 mm
尺寸 H2
57 mm
尺寸 h2
38 mm
尺寸 L3
22 mm
尺寸 L4
8 mm
Length Of Thread Lf2
16 mm
Teread M
M8
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型