??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UJFS - Stainless Steel Pull
Bill of material
UJFS-12-100
Catalog Number
Thread
M5
Length of Thread Lf
10 mm
Height H
40 mm
Height h
32 mm
Width A
12 mm
Length L
mm
Length L1
mm
Load
1000 N
Mass
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей