??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UJF - Aluminum Pull
Bill of material
UJF-12-100-SG
Catalog Number
Width A
12 mm
Length L1
mm
Length L
mm
Thread
M5
Length Of Thread
10 mm
Height H
40 mm
Height h
32 mm
Load
1000 N
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés