??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UICS - 不锈钢拉手
明细表
UICS-22-120
型号
UICS-22-120
尺寸 A
22.5 mm
尺寸 L1
120 mm
尺寸 L
147 mm
直径 R
6.4 mm
尺寸 Lr
13 mm
直径 C
11 mm
尺寸 Lc
6.5 mm
尺寸 H
43 mm
尺寸 h
35 mm
容许负载
1000 N
质量
230 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型