??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
UICS - ステンレスキャビネット取手
部品表
UICS-22-120
品番
UICS-22-120
寸法 A
22.5 mm
寸法 L1
120 mm
寸法 L
147 mm
直径 R
6.4 mm
寸法 Lr
13 mm
直径 C
11 mm
寸法 Lc
6.5 mm
寸法 H
43 mm
寸法 h
35 mm
許容荷重
1000 N
質量
230 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)