피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English (United States)
UHW-0000-42L-L, LCD 42 (0)
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Fire safety (UL)
Management stations
Desigo CC
Monitor Hardware
UHW-DISP-LM-NT
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/firesafetyul/managementstations/desigocc/monitorhardware/uhwdisplmnt/uhw_disp_lm_nt_s54465c9a2.prj},{NB=UHW-0000-42L-L, LCD 42 (0)},{SA810ID03=S54465-C9-A2},{SA700ID005=4.1},{SA700ID006=0.4},{SA700ID007=2.5},{SA700ID008=59.900},{SA810ID06=MIN},{SA700ID05=105.0},{SA700ID06=11.0},{SA700ID07=64.0},{SA700ID08=27.220},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v101126209.png},{SA300ID03=UHW-0000-42L-L},{SA700ID04=UHW-0000-42L-L, LCD 42},{SA400ID03=LCD},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S54465-C9-A2},{SA810ID04=S54465-C9-A2},{SA810ID10=UL 864, 42 inch Liquid Crystal Display (LCD)},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA810ID16=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Description
UHW-DISP-LM-NT_S54465-C9-A2
Bill of material
UHW-0000-42L-L, LCD 42 (0)
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
../../bilder/a6v101126209.png
../../bilder/a6v101126209.png
LODLEVEL
Low
Low
Product variants B
UHW-0000-42L-L
UHW-0000-42L-L
Product property
UHW-0000-42L-L, LCD 42
UHW-0000-42L-L, LCD 42
Product variants C
LCD
Width
4.1
4.1
Inch
Depth
0.4
0.4
Inch
Height
2.5
2.5
Inch
Mass (net)
59.900
59.900
lbs.
Manufacturer order number
S54465-C9-A2
S54465-C9-A2
Datanorm number
S54465-C9-A2
S54465-C9-A2
SA810ID06
Description text
UL 864, 42 inch Liquid Crystal Display (LCD)
UL 864, 42 inch Liquid Crystal Display (LCD)
Units of measure
PCE
Quantity per packaging unit
1
Name of the packaging unit
PCE
Web address of the manufacturer
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
ETIM classcode
EC001429
ETIM classname
Desktop monitor
IfcExportAs
IfcCommunicationsAppliance.COMPUTER
OmniClass number
23-37 13 21
OmniClass title
Computer Monitors
UNICLASSC
Pr_75_75_15_16
Main product group 1
Fire safety (UL)
Main product group 2
Conventional detection and initiating devices
Sheet number of the guideline
99
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성