??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
UHFS-A4 - 不锈钢拉手
明细表
UHFS-10-100-A4
型号
直径 A
10 mm
尺寸 L1
mm
直径 D
15 mm
尺寸H
47 mm
尺寸L
mm
螺纹长度 Lf
13 mm
螺纹直径
M5
Width W
42.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型