??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UGF - Gum Pull
Bill of material
UGF-50
Catalog Number
Width A
10 mm
Length L
mm
Length L1
mm
Thread
M4
Length Of Thread
10 mm
Height H
32 mm
Height h
22 mm
for use with Washer
LY-16A·LY-16
Load
200 N
Mass
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés