??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
UEFS - Tubular Pull
Bill of material
UEFS-30-300
Catalog Number
Thread
M8
Length Of Thread
15 mm
Height H
75 mm
Height h
45 mm
Diameter A
30 mm
Width B
18 mm
Length L
mm
Length L1
mm
Length L2
mm
Length L3
mm
Load
500 N
Mass
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей