국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UDC02-V0-D3-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C1-Washers / Collars
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c1/udc01_16.prj},{NB=UDC02-V0-D3-L10},{CODE=UDC02},{TYPE1=Standard type},{TYPE2=Size specification},{MAT=Polyoxymethylene},{COLOUR=black},{UT=-45~95℃},{D=3.0},{V=0.0},{L=10.0},{CACB=N/A},{CACB1=0.0},{AAAB=N/A},{AAAB1=0.0},{Y=0},{MCMD=N/A},{MAMB=N/A},{MAMB1=0},{WA=N/A},{VC=N/A},{LC=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
UDC01_16 - Resin Collar-Standard Type · Specification of Size
Bill of material
UDC02-V0-D3-L10
code
UDC02
UDC02
type
Standard type
type
Size specification
material
Polyoxymethylene
Polyoxymethylene
colour
black
black
Use the temperature environment
-45~95℃
-45~95℃
D
mm
값 입력 D
mm
cm
inch
ft
확인
V
0.0
1.5
2.0
2.6
0.0
1.5
2.0
2.6
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Increase chamfer C
N/A
CA
CB
N/A
CA
CB
CACB1
0.0
0.0
mm
Increase taper processing
N/A
AA
AB
N/A
AA
AB
AAAB1
0.0
0.0
mm
Y
0
0
°
Change the inner hole to a screw hole
N/A
N/A
Increase screw holes for radial tightening
N/A
N/A
MAMB1
0
0
Increase open slot
N/A
N/A
Change of inner diameter V tolerance
N/A
VC
N/A
VC
V tolerance
+0.3/+0.1
Change of outer diameter D tolerance
N/A
LC
N/A
LC
D tolerance
0/-0.3
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성